製品の公開
Vetonit - Vetotop ES459 - Heavy Duty Epoxy Screed
Saveto

Vetonit - Vetotop ES459 - Heavy Duty Epoxy Screed

Google翻訳”,

Vetotop ES459は、エポキシ樹脂、変性アミン硬化剤、そして特殊グレードの化学的に不活性な骨材を配合した3成分無溶剤型コテ塗布式床スクリードです。この高耐久性製品は、耐摩耗性と耐衝撃性が極めて重要な過酷な用途において、非常に優れた性能を発揮します。

システムは次のものから構成されます。

  • レイヤー1:基質 - コンクリート、現場打ち
  • 2層目:プライマー - Vetoprime EP491 - 無溶剤エポキシプライマー
  • レイヤー3:エポキシスクリード- Vetotop ES459 - 耐久性の高いエポキシスクリード
  • レイヤー4:トップコート- Vetotop UC371 - ポリウレタンコーティング、耐薬品性、耐傷性、耐紫外線性

用途:

  • 工業エンジニアリングプラントおよび製鉄所。
  • 自動車工場、駐車場、トレーラーの通行があるエリアなど。
  • 損傷したコンクリート床および伸縮継ぎ目の端を修復します。
  • タービン室、武器庫、格納庫などの高負荷用途向け。

機能と利点:

  • 素早く簡単に適用できます。
  • 耐摩耗性、耐薬品性に​​優れています。
  • メンテナンスコストが低い。
  • 衛生的で、防水性があり、簡単に洗浄できます。
  • 8 つの標準色から選択可能 (カスタム RAL カラーも可能)。
  • 高い接着性(コンクリートの凝集強度よりも強い)。

設計基準

Vetotop ES459は、厚さ3~25mmのセメント質または金属基材に、こて塗りで施工できる耐久性の高いエポキシスクリードです。塗布された製品は、耐水性に加え、様々な薬品に対しても耐性があります。

仕様
  • Standards Compliance

    • ASTM C722


技術仕様
  • Unique refVetotop-ES459
  • コレクションセット Coverings, coatings and finishes
  • コレクションResinous Fluid-Applied Flooring
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルエポキシ樹脂
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_31_68_27
  • Uniclass2015詳細Epoxy resin coatings
  • MasterFormat 2014 コード09 67 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
  • OmniClassNumber23-15 21 21
  • OmniClassタイトルHigh Performance Coatings

対応地域

アジア アフリカ