製品の公開
Vetonit - Vetotop US172 - Heavy Duty Breathable Hygienic Polyurethane Screed System
Saveto

Vetonit - Vetotop US172 - Heavy Duty Breathable Hygienic Polyurethane Screed System

Google翻訳”,

Vetotop US172は、単層、シームレス、無溶剤のポリウレタンベースの床材です。マットな質感の仕上がりに加え、優れた耐薬品性と耐衝撃性を備え、摩耗、蒸気の直接接触、そして工業用洗浄にも耐えます。

システムは次のものから構成されます。

  • レイヤー1:下地 - コンクリートスラブ
  • レイヤー3:ポリウレタンスクリード- Vetotop US172 - 衛生的な高耐久性ポリウレタンハイブリッドスクリードフローリング(厚さ6~12mm)
  • レイヤー3:ラインマーキング- Vetotop UC373 - 交通用ラインマーキングポリウレタンコーティング

用途

  • 機械的および化学的暴露用途に最適です。
  • 研究室や工場(食品・飲料、乳製品、チーズ・牛乳製造、肉・魚・鶏肉加工など)で使用できます。
  • 商業および工業用キッチンで使用可能
  • 冷凍室(または耐熱衝撃性が求められるエリア)用。

機能と利点:

  • 耐熱衝撃性。
  • 耐摩耗性、耐薬品性に​​優れています。
  • メンテナンスコストが低い。
  • 衛生的で、防水性があり、簡単に洗浄できます。
  • 高い接着性(コンクリートの凝集強度よりも強い)。
仕様
  • Standard Specification Compliance: 

    • ASTM C722
    • BS EN476:2009 as class 2 in flame spread.
技術仕様
  • Unique refVetotop-US172
  • コレクションセットCoverings, coatings and finishes
  • コレクションResin Flooring Systems
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレタン
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_31_68_27
  • Uniclass2015詳細Epoxy resin coatings
  • MasterFormat 2014 コード09 67 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
  • OmniClassNumber23-15 21 21
  • OmniClassタイトルHigh Performance Coatings

対応地域

アジア アフリカ