製品の公開
Vetonit - Vetotop US364 - Heavy Duty Polyurethane Screed System
Saveto

Vetonit - Vetotop US364 - Heavy Duty Polyurethane Screed System

Google翻訳”,

Vetotop US364は、多成分系の高性能無溶剤ポリウレタンスクリードです。硬化後は優れた耐摩耗性と耐薬品性を備え、過酷な用途や耐熱衝撃性にも適しています。Vetotop US364は、美しく耐久性があり、清掃可能な床仕上げ材で、15リットルキットで提供されます。Vetotop US364は、駐車場の床システム、産業倉庫、物流センター、冷凍庫などで使用されます。Vetotop US364は、4~15mmの厚さで塗布できます。

システムは次のものから構成されます。

  • レイヤー1:下地 - コンクリートスラブ
  • 2層目:プライマー - Vetoprime EP491 - 無溶剤エポキシプライマー
  • レイヤー3:ポリウレタンスクリード- Vetotop US364 - 耐久性の高いポリウレタンスクリードシステム 厚さ4~15 mm
  • レイヤー4:ラインマーキング- Vetotop UC373 - 交通用ラインマーキングポリウレタンコーティング

用途:

  • 駐車場、スロープ、工業倉庫、物流センターなどの重量級の交通。
  • 機械的および化学的暴露アプリケーション。
  • 研究所、病院、食品・飲料業界。
  • 冷凍室や耐熱衝撃性が求められる用途。

機能と利点:

  • 耐熱衝撃性。
  • 耐摩耗性、耐薬品性に​​優れています。
  • メンテナンスコストが低い。
  • 衛生的で、防水性があり、簡単に洗浄できます。
  • 高い接着性(コンクリートの凝集強度よりも強い)。

設計基準

  • Vetotop US364 は、厚さ 4 ~ 15 mm でセメント質および金属の基材に塗布すると、耐久性に優れた単回塗布スクリードとなるように設計されています。
  • この製品は社内用途に使用できます。
  • 金属基材に使用する場合は、Vetoprime EP491(腐食防止剤を含む)を使用してください。
  • 塗布された製品は、水だけでなく、さまざまな化学物質に対しても耐性があります。
仕様
  • Standard Compliance:

    • ASTM C722
技術仕様
  • Unique refVetotop-US364
  • コレクションセットCoverings, coatings and finishes
  • コレクションResin Flooring Systems
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレタン
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_31_06_37
  • Uniclass2015詳細Heavy-duty screed flooring
  • MasterFormat 2014 コード09 67 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 29 13 19
  • OmniClassタイトルResinous Flooring

対応地域

アジア アフリカ