製品の公開
Cricket cage liftable netting
Cricket cage liftable netting
Cricket cage liftable netting
Cricket cage liftable netting
    Saxi

    Cricket cage liftable netting

    Google翻訳”,


    電動式クリケットケージは、クリケット施設、練習場、競技場にとって安全なソリューションです。このケージは、周囲に危険を及ぼすことなく、選手が打撃や投球の練習ができる、閉鎖的で保護された環境を作り出すように設計されています。

    このケージは電動昇降式のコオロギ飼育ケージです。ケージの網状の側面は天井に持ち上げられ、そこでコオロギを回収します。天井への取り付け部分は、顧客との協議の上、現場で設計・製作されます。

    檻は鍵を使って操作し、鍵を放すと元の位置に戻る仕組みになっている。

    仕様
    • Product name: Teanik Cricket cage

      Material: Knotted nylon mesh

      Wire: 1.8mm

      Mesh: 45mm

      Total weight: approx. 200kg

      Sound traps: No

      Recommended size: 20 x 4 m

      Accumulation: In the ceiling

      Electrical installation: 3-phase worm gear motor (380/220 V, 50 Hz)

      Safety features: Brake, worm gear, fall protection

      CE marked: Yes

      Warranty: 2 years (material and assembly defects)

    技術仕様
    • Unique refcricketbur-hissbar-natsidor
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-10
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スポーツ - その他
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (35)
    5つ星のうち4.0 4.0 (27)
    5つ星のうち3.7 3.7 (44)
    5つ星のうち4.2 4.2 (47)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)