製品の公開
Soundproof curtain wall T1000
Soundproof curtain wall T1000
Soundproof curtain wall T1000
Soundproof curtain wall T1000
Soundproof curtain wall T1000
    Saxi

    Soundproof curtain wall T1000

    Google翻訳”,

    Teanik 1000 は、軽量な構造と長い耐久性を特徴とする高品質の両面カーテンウォールです。カーテンウォールは、PVC 生地が縫い目ではなくアルミニウムのプロファイルで接合されているという点で独特であり、これにより寿命が延び、安定性が向上します。壁の強化PVC素材は堅牢な保護と強度を提供し、設置はさまざまなスペースに合わせて柔軟に行えます。 Teanik 1000 は、建物のたわみや沈下に影響を受けないモーター駆動のワイヤー機械を使用して屋根上で簡単に組み立てられるように設計されています。

    この壁は CE マークを取得しており、ブレーキ、ウォームギア、落下防止などの安全機能が装備されており、安全で信頼性の高い使用を保証します。電気的な設置はスムーズで、壁はスプリングリターンで停止するキーコントロールを介して操作されます。 20~2000㎡の広いエリアに適しており、ドア開口部や防音などのさまざまなオプションを提供しています。

    仕様
      • Produktnamn: Teanik 1000
      • Material: Armerad PVC
      • Duktyp: Mekanisk dold profil
      • Flamskydd: DIN 4102 B2, SIS 650082
      • Rivhållfastighet: 700 N vid reva
      • Draghållfastighet: 3500 N / 5 cm
      • Dukvikt: 1.2 kg/m² per sida
      • Totalvikt: 5 kg/m²
      • Motorenhetens vikt: 100–350 kg
      • Ljudreduktion: Fältvärde 22 dB
      • Rekommenderad storlek: 20–2000 m²
      • Elinstallation: 3-fas snäckväxelmotor (380/220 V, 50 Hz)
      • Säkerhetsfunktioner: Broms, snäckväxel, fallskydd
      • CE-märkt: Ja
      • Garanti: 2 år (material- och monteringsfel)

    技術仕様
    • Unique refT1000
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スポーツ - その他
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (33)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)
    5つ星のうち3.7 3.7 (44)
    5つ星のうち4.2 4.2 (45)
    5つ星のうち4.0 4.0 (27)