製品の公開
 Soundproof curtain wall T2000
 Soundproof curtain wall T2000
 Soundproof curtain wall T2000
 Soundproof curtain wall T2000
 Soundproof curtain wall T2000
    Saxi

    Soundproof curtain wall T2000

    Google翻訳”,

    Teanik 2000 は Saxi の最も人気のあるカーテン ウォールで、中学校やスポーツ施設などの厳しい環境に対応するように特別に設計されています。丈夫で重いキャンバスは滑らかで平らな表面を提供すると同時に高い遮音性を提供するため、特に大規模な施設に適しています。カーテンウォールには強力なワイヤー機構が装備されており、壁を吊り上げて天井に回収します。この構造はさまざまな設置に柔軟に対応でき、壁の設計によりたわみや建物の動きに耐性があります。

    三相ウォームギアモーターの電気的設置により操作と制御が容易になり、ウォールモーターにはブレーキや落下保護などの安全機能が装備されています。 Teanik 2000 は CE 要件を満たしており、耐久性と遮音性の両方が必要な大空間向けの信頼できるソリューションです。

    仕様
      • Produktnamn: Teanik 2000
      • Material: Armerad PVC
      • Duktyp: Mekanisk dold profil
      • Flamskydd: DIN 4102 B2, SIS 650082
      • Rivhållfastighet: 700 N vid reva
      • Draghållfastighet: 3500 N / 5 cm
      • Dukvikt: 2 kg/m² per sida
      • Totalvikt: 6 kg/m²
      • Motorenhetens vikt: 250–450 kg
      • Ljudreduktion: Fältvärde 30 dB
      • Rekommenderad storlek: 20–2000 m²
      • Elinstallation: 3-fas snäckväxelmotor (400/240 V, 50–60 Hz)
      • Säkerhetsfunktioner: Broms, snäckväxel, fallskydd
      • Wire system: 5 mm wires (dubbla wires vid motor)
      • CE-märkt: Ja
      • Garanti: 2 år (material- och monteringsfel)

    技術仕様
    • Unique refT2000
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スポーツ - その他
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (33)
    5つ星のうち3.7 3.7 (44)
    5つ星のうち4.2 4.2 (46)
    5つ星のうち4.0 4.0 (27)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)