製品の公開
Curtain wall soundproofed with absorption T2000 Acoustic
Curtain wall soundproofed with absorption T2000 Acoustic
Curtain wall soundproofed with absorption T2000 Acoustic
Curtain wall soundproofed with absorption T2000 Acoustic
Curtain wall soundproofed with absorption T2000 Acoustic
    Saxi

    Curtain wall soundproofed with absorption T2000 Acoustic

    Google翻訳”,

    Teanik 2000 Acoustic は、人気の Teanik 2000 カーテンウォールをさらに発展させたものですが、吸音性の向上に重点を置いています。カーテンウォールはフラッターエコーと残響時間を減らすように設計されており、学校の体育館、スポーツ施設、コンサート会場などの騒がしい環境に特に適しています。壁はチップで覆われたキャンバスの側面で作られており、高レベルの耐久性と安定性を維持しながら効果的に音を減衰します。この構造は広い表面を処理できるように設計されており、顧客の特定の要件に適合します。

    天井のカーテンウォールを簡単に持ち上げて回収できる堅牢なワイヤー機構を搭載しています。電気設備は三相ウォームギアモーターで行われ、ブレーキと落下防止装置により安全性が保証されています。このウォールは、音響と機能性の両方が優先される空間に最適なソリューションです。

    仕様
      • Produktnamn: Teanik 2000 Acoustic
      • Material: Armerad PP med flisbeklädd yta
      • Duktyp: Mekanisk dold profil
      • Flamskydd: EN13823 / C-s2-d0
      • Rivhållfastighet: 700 N vid reva
      • Draghållfastighet: 3500 N / 5 cm
      • Dukvikt: 2 kg/m² per sida
      • Totalvikt: 6 kg/m²
      • Motorenhetens vikt: 250–450 kg
      • Ljudreduktion: Fältvärde 30 dB
      • Ljudabsorption: Ja
      • Rekommenderad storlek: 20–2000 m²
      • Elinstallation: 3-fas snäckväxelmotor (400/240 V, 50–60 Hz)
      • Säkerhetsfunktioner: Broms, snäckväxel, fallskydd
      • Wire system: 5 mm wires (dubbla wires vid motor)
      • CE-märkt: Ja
      • Garanti: 2 år (material- och monteringsfel), 10 år vid tecknat serviceavtal

    技術仕様
    • Unique refT2000-Acoustic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-14
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スポーツ - その他
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (33)
    5つ星のうち3.7 3.7 (44)
    5つ星のうち4.2 4.2 (46)
    5つ星のうち4.0 4.0 (27)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)