製品の公開
Curtain wall divider T500
Curtain wall divider T500
Curtain wall divider T500
Curtain wall divider T500
Curtain wall divider T500
Curtain wall divider T500
    Saxi

    Curtain wall divider T500

    Google翻訳”,

    Teanik 500は、軽量で柔軟性に優れた片面カーテンウォールです。遮音性が最優先事項ではないものの、空間を仕切るソリューションが必要な環境向けに設計されています。設置寸法が小さく、高い引裂強度を備えているため、露出度の高い場所でも長寿命を実現します。シンプルな構造のため、スポーツホールなど、柔軟性と機能性が重要な空間に最適です。

    カーテンウォールは電動式で、天井に簡単に収納できます。構造はお客様のご要望に合わせてカスタマイズされ、お客様との打ち合わせの上、現場で組み立てられます。軽量構造でありながら、Teanik 500は適用される安全規制に準拠した安全な電動式ソリューションを備え、CEマークを取得しています。

    仕様
    • Product name: Teanik 500

      Material: Reinforced PVC

      Fabric type: Fully welded joints

      Flame protection: DIN 4102 B2, SIS 650082

      Tear resistance: 300 N at tear

      Tensile strength: 3000 N / 5 cm

      Fabric weight: 0.75 kg/m² per side

      Total weight: 1.2 kg/m²

      Motor unit weight: 100–250 kg

      Sound traps: No

      Recommended size: 20–2000 m²

      Electrical installation: 3-phase worm gear motor (380/220 V, 50 Hz)

      Safety features: Brake, worm gear, fall protection

      CE marked: Yes

      Warranty: 2 years (material and assembly defects)

    技術仕様
    • Unique refT500
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-14
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スポーツ - その他
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (33)
    5つ星のうち3.7 3.7 (44)
    5つ星のうち4.2 4.2 (46)
    5つ星のうち4.0 4.0 (27)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)