製品の公開
 Curtain wall divider with absorption T500 Acoustic
 Curtain wall divider with absorption T500 Acoustic
 Curtain wall divider with absorption T500 Acoustic
 Curtain wall divider with absorption T500 Acoustic
 Curtain wall divider with absorption T500 Acoustic
    Saxi

    Curtain wall divider with absorption T500 Acoustic

    Google翻訳”,

    Teanik 500 Acousticは、スポーツホールや、フラッターエコーや残響時間が長い大型空間など、騒音の多い環境における吸音ニーズを満たすために開発された、特別仕様のカーテンウォールです。Teanik 500と同じ構造をベースに、吸音効果の高い吸音パネルを内蔵しています。このモデルは、音響環境を改善し、騒音レベルを低減したい場合に最適です。

    この壁面は電動式で、天井への取り付けが容易な設計となっています。構造はお客様のニーズに合わせてカスタマイズされ、Saxi社の認定施工業者によって設置されます。CEマークを取得しており、該当する安全規制に準拠しています。

    仕様
    • Product name: Teanik 500 Acoustic

      Material: Reinforced PVC

      Fabric type: Fully welded joints

      Flame protection: DIN 4102 B2, SIS 650082

      Tear resistance: 300 N at tear

      Tensile strength: 3000 N / 5 cm

      Fabric weight: 0.75 kg/m² per side

      Total weight: 1.2 kg/m²

      Motor unit weight: 100–250 kg

      Sound traps: No

      Recommended size: 20–2000 m²

      Sound reduction: According to specification

      Electrical installation: 3-phase worm gear motor (380/220 V, 50 Hz)

      Safety features: Brake, worm gear, fall protection

      CE marked: Yes

      Warranty: 2 years (material and assembly defects)

    技術仕様
    • Unique refT500-Acoustic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-15
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スポーツ - その他
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (33)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)
    5つ星のうち3.7 3.7 (44)
    5つ星のうち4.2 4.2 (45)
    5つ星のうち4.0 4.0 (27)