製品の公開
Curtain wall divider with net T500 Net
Curtain wall divider with net T500 Net
Curtain wall divider with net T500 Net
Curtain wall divider with net T500 Net
Curtain wall divider with net T500 Net
Curtain wall divider with net T500 Net
Curtain wall divider with net T500 Net
    Saxi

    Curtain wall divider with net T500 Net

    Google翻訳”,

    Teanik 500 Netは、体操やスポーツホールでの使用に特に適した、実用的で柔軟性の高いカーテンウォールです。壁の下部はスクリーンPVC生地、上部はボールネットで構成されており、大型サッカー場をはじめとする様々なスポーツ施設に最適です。アーチ状に天井に吊り上げて収納できるため、柔軟性と省スペース性を兼ね備えています。軽量構造で設置寸法も小さいため、様々なスポーツ環境で幅広く活用できます。

    この壁面収納システムは電動式で、天井への収納を容易にするために昇降システムを備えています。構造は柔軟で、お客様のご要望に合わせてカスタマイズ可能です。さらに、Teanik 500 NetはCEマークを取得しており、適用されるすべての安全規制に準拠しています。

    仕様
    • Product name: Teanik 500 Net

      Material: Reinforced PVC (lower part), knotted nylon net (upper part)

      Fabric type: Fully welded joints

      Flame protection: DIN 4102 B2, SIS 650082

      Tear resistance: 300 N when torn

      Tensile strength: 3000 N / 5 cm

      Fabric weight: 0.7 kg/m² per side

      Total weight: 0.75 kg/m²

      Motor unit weight: 100–250 kg

      Sound traps: No

      Recommended size: 20–2000 m²

      Accumulation: In ceiling (arch shape possible)

      Electrical installation: 3-phase worm gear motor (380/220 V, 50 Hz)

      Safety features: Brake, worm gear, fall protection

      CE marked: Yes

      Warranty: 2 years (material and assembly defects)

    技術仕様
    • Unique refT500-Net
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-15
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スポーツ - その他
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (33)
    5つ星のうち3.7 3.7 (44)
    5つ星のうち4.2 4.2 (46)
    5つ星のうち4.0 4.0 (27)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)