製品の公開
Soundproof curtain wall T8000
Soundproof curtain wall T8000
Soundproof curtain wall T8000
Soundproof curtain wall T8000
Soundproof curtain wall T8000
    Saxi

    Soundproof curtain wall T8000

    Google翻訳”,

    Teanik 8000 は、Saxi が特別に開発したカーテン ウォールで、会議ホールや講堂などの環境における騒音低減に対する高い要求を満たすように設計されています。 Teanik 2000 の約 4 倍の重さの重い生地は、非常に効果的な遮音性と強力な壁構造に貢献します。壁の堅牢な設計により、音響条件を注意深く制御する必要がある広い部屋に最適です。

    壁は建物の動きやたわみの影響を受けにくいワイヤー機構で吊り下げられており、安全かつ確実に天井に蓄積することができます。電気設備は三相ウォームギアモーターを介して行われ、動作はキーコントロールによって制御されます。カーテンウォールにはブレーキ、ウォームギア、落下防止などの安全機能が装備されており、安全性に関するCE要件を満たしています。

    仕様
      • Produktnamn: Teanik 8000
      • Material: Armerad PVC
      • Duktyp: Mekanisk dold profil
      • Flamskydd: DIN 4102 B2, SIS 650082
      • Rivhållfastighet: 700 N vid reva
      • Draghållfastighet: 3500 N / 5 cm
      • Dukvikt: 8 kg/m² per sida
      • Totalvikt: 20–24 kg/m²
      • Motorenhetens vikt: 350–450 kg
      • Ljudreduktion: Fältvärde 35–40 dB
      • Rekommenderad storlek: 20–250 m²
      • Elinstallation: 3-fas snäckväxelmotor (400/240 V, 50–60 Hz)
      • Säkerhetsfunktioner: Broms, snäckväxel, fallskydd
      • Wire system: 5 mm wires (dubbla wires vid motor)
      • CE-märkt: Ja
      • Garanti: 2 år (material- och monteringsfel)

    技術仕様
    • Unique refT8000
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-14
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スポーツ - その他
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (33)
    5つ星のうち3.7 3.7 (44)
    5つ星のうち4.2 4.2 (46)
    5つ星のうち4.0 4.0 (27)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)