製品の公開
Mallorquina Corredera S D-5
Mallorquina Corredera S D-5
    Saxun

    Mallorquina Corredera S D-5

    Google翻訳”,

    日焼け止めスライディングウィンドウとドアシャッター、「Saxun」モデルD-5固定。

    仕様
    • Variable combination sliding shutter for exterior use Model S "Saxun" Sliding shutter, composed of an upper guide and a lower guide with the possibility of intramural or extramural installation and variable combination of guides and sliding leaves by means of a set of rollers. Sheet composed of a perimeter profile of dimensions 55.1 x 40 mm, to house a rectangular fixed slat with rounded edges model Saxun D-5.

    技術仕様
    • Unique refephorus-exterior-folding-shutter-s-d-5
    • コレクションセットShading Systems
    • コレクションExterior folding shutter
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)10
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Shutters
    • UNSPSC30151801
    • Uniclass2015コードSs_25_50_80
    • Uniclass2015詳細Shutter systems
    • MasterFormat 2014 コード10 71 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Sun Control Devices
    • OmniClassNumber23-17 21 11 13
    • OmniClassタイトルExterior Shutters
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (6)