製品の公開
SB Furniture Office Table Finetti-DK160

SB Furniture Office Table Finetti-DK160

Google翻訳”,
ホームオフィス/フィネッティ1.6M./I-ウォールナット/ホワイト(I)
仕様
  • -Flat Pack No -Material Wood -Color Dark Wood -Style Modern -Brand SB FURNITURE -Dimension (WxDxH) (cm.) W160xD75xH75
技術仕様
  • Unique refSB-Furniture_Office_Table_Finetti-DK160
  • コレクションセットOffice
  • コレクションTable
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)75
  • 幅(mm)160
  • 奥行き(mm)75
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国タイ
  • 製造国タイ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • OmniClassNumber23-21 13 25
  • OmniClassタイトルOffice Equipment

対応地域

アジア
タイ
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得