製品の公開
Interlocked socket 16A
SCAME PARRE

Interlocked socket 16A

Google翻訳”,
ADVANCE-GRP は、16A から 125A までの産業用インターロック ソケット コンセントの完全な範囲です。このシリーズの産業用電気ソケットは、GRP (ガラス繊維強化ポリエステル) 熱硬化性材料で作られたボディのおかげで、衝撃 (-40 ~ + 60 °C の温度で IK10)、熱および発火 (GW 960) に対する最大の耐性を保証します。 °C) であり、腐食や大気および化学薬品の影響を受けないことも証明されています。 ADVANCE-GRP は、保護装置の有無にかかわらずバージョンと一連のモジュラー ベースとエンクロージャを選択できるため、市場で熱硬化性材料で作られたインターロック ソケット コンセントの中で最も幅が広く、最も連結されたシリーズになっています。
技術仕様
  • Unique refM_ADV_GRP_PRESE_16A
  • コレクションセットPanelboards & Switchboards
  • コレクションModular Enclosures
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエステル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット