お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

FULFiLwall system

Unique ref.: A-150-G_54STC
ブランド名: SCG
製品ファミリー: Wall System
製品グループ: Curtain Wall System
奥行 (mm): 150
公開日: 2018-09-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
FULFiLwall System is in innovative wall system built by "Stay-in-Place" construction technology. With this technology, FULFiLwall, can improve quality fo interior wall and make construction faster. Moreover, SCG also provides vary services start from consulting to installation to ensure the system quality.

"FULFiLwall System components
1. CLC lightweight mortar
2. Galvanized steel frame (C and U section)
3. Gypsum FULFiL Board thickness 12 mm.
4. SCG Smart Board thickness 8 mm."


主なマテリアル: Cement
副マテリアル: Gypsum
デザイン: Thailand
制作国: Thailand
正味重量 (kg): 90

BIMobject カテゴリー: 壁 - 外部壁
IFC分類: Wall
Uniclass 2.0 コード: SS-25-11-16
Uniclass 2.0 詳細: Concrete Wall Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_11_16
Uniclass 2015 詳細: Concrete wall systems
NBS Reference コード: 25-11-16
NBS Reference 詳細: Concrete Wall Systems
OmniClass Number: 23-13 35 21 11
OmniClass Title: Concrete Structural Walls
この製品は以下で提供されています:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

名前
Depth 150
Insulation Thickness 12 mm
Insulation Type Gypsum FULFiL Board
Material CLC lightweight mortar

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material CLC lightweight mortar

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です