お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

Unique ref.: C1380
ブランド名: SCG
製品ファミリー: Sanitary
製品グループ: Toilet
幅 (mm): 385
高さ (mm): 715
奥行 (mm): 815
公開日: 2018-09-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル: Ceramics
デザイン: Thailand
製作国: Thailand
正味重量 (kg): 35.64

BIMobject カテゴリー: サニタリー - トイレ
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Toilets
UNSPSC コード: 30181505
Uniclass 1.4 コード: L7216
Uniclass 1.4 詳細: Toilets
Uniclass 2.0 コード: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 詳細: Wc Pans
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 詳細: WC pans
NBS Reference コード: 35-93-94
NBS Reference 詳細: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass Number: 23-31 19 00
OmniClass Title: Toilets
この製品は以下で提供されています:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

名前
Colour white
Depth 815 mm
Height 715 mm
Length 385 mm
Material ceramic
Method Of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use per Flush 1.6 gal

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 385 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour white
Material ceramic

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です