お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

COTTO Tile GP HIDEAWAY ALPINE LT GREY R/T 24X48 PM

Unique ref.: HIDEAWAY_ALPINE_LT_GREY_R-T_24X48_PM
ブランド名: SCG
製品ファミリー: Floor and Wall
製品グループ: Tile
幅 (インチ): 24
高さ (インチ): 48
公開日: 2018-09-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)
Porcelain Tile. High flexural strength . Low water absorption at 0.5%. For external and internal use.

Tiles per box: 2 Tiles
Tiles per box: 1.44 Square meter
Tiles per 1 Square meter: 1.39 Tiles


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル: Ceramics
デザイン: Thailand
製作国: Thailand
正味重量 (ポンド): 22.22

BIMobject カテゴリー: 床材 - フロアタイル
IFC分類: Floor
UNSPSC 名前: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC コード: 30131704
Uniclass 1.4 コード: L533
Uniclass 1.4 詳細: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 コード: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 詳細: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 コード: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 詳細: Ceramic tiles
NBS Reference コード: 80-96-19
NBS Reference 詳細: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Number: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Title: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
この製品は以下で提供されています:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Tiles

名前
Thickness 10 mm

BIMobject®