製品の公開
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield

    SCG Floor T-Clip Shield

    Google翻訳”,
    • 8852404092271
    • 8852404093667
    • 8852404093674
    • 8852404093841
    • 8852404093858
    • 8852404093865

    フローリングの床で床を飾り、温かみのある自然なムードを演出します。スクリューレスのクリップロックシステムを搭載。工場出荷時の仕上がりカラーで、美しい発色、丈夫、美しい、オールスタンダードシート。設置時間を短縮

    仕様
    • Features environmental friendliness and good quality of life. certified under the SCG Green Choice label

      • Promote good hygiene (Well-being) by reducing the chance of slipping by at least 90% compared to conventional flooring. With Color Loc Shield technology, the skin is safe to use.

      • Save energy and reduce global warming (Climate Resilience) by reducing Greenhouse Gas emissions from the production process at least 6%.

      • Save natural resources and extend the service life. (Circularity) by reducing energy consumption from the production process at least 7% and reducing the use of water from the production process by at least 25%

      Certification Date 01/09/2021

      Certification end date 01/09/2024

    技術仕様
    • Unique refSCG-Floor-T-Clip-Shield
    • コレクションセットD'COR
    • コレクションDECAAR by SCG
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
    • OmniClassNumber23-15 17 13
    • OmniClassタイトルFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs

    対応地域

    アジア