お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

C00350 SKIVE Above Counter Basin

Unique ref.: SKIVE_Above_Counter_Basin
ブランド名: SCG
製品ファミリー: Basin
製品グループ: Above Counter Basin
幅 (mm): 805
高さ (mm): 520
奥行 (mm): 235
公開日: 2018-09-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
1. Skive Collection, The icomic of Scandinavian Style.Designed by famous designer from Denmark " Jacob Jensen"
2. Above counter wash Basin (Special design for ceramic surface.)


主なマテリアル: Ceramic-coloured fine natural stone
副マテリアル: Ceramics
デザイン: Thailand
製作国: Thailand
正味重量 (kg): 28.32

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 洗面器
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L7212
Uniclass 1.4 詳細: Washbasins
Uniclass 2.0 コード: PR-31-75
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_96_15
Uniclass 2015 詳細: Ceramic sinks
NBS Reference コード: 31-79
NBS Reference 詳細: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass Number: 23-31 13 00
OmniClass Title: Sinks
この製品は以下で提供されています:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

名前
Colour White
Depth 235 mm
Height 520 mm
Material Ceramic
Mounting Wall mounted
Sink Type Above counter
Width 805 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour White
Material Ceramic

BIMobject®