製品の公開
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Google翻訳”,

Schlüter®-KERDI-LINEは、セラミックタイル、天然石、またはその他のコーティングを施した床レベルのシャワーを構築するためのコンポーネント線形排水システムです。それは、深絞りステンレス鋼チャネル本体と、セットに含まれている取り付け補助具の助けを借りてカバーの厚さにシームレスに調整できる格子とフレームの上部セクションで構成されています。フレーム構造には、10 mmのブラシ仕上げまたは研磨された可視領域を備えたプロファイルフレームとして、または輪郭フレームとして、3つのバージョンがあります。

仕様
  • Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 with horizontal drainage toward the front is equipped with an integrated odour trap that has a drain capacity of ≥ 0,8 l/s in accordance with DIN 1253 with a drain height of 2 cm and a water trap height of 50 mm.
    Height of channel support:
    DN 50 (50 mm) = 120 mm

技術仕様
  • Unique refSchlueter-kerdi-line-h50g2
  • コレクションセットDrainage
  • コレクションKERDI-LINE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-14
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー排水