製品の公開
Schlüter®-SCHIENE-A
Schluter Systems

Schlüter®-SCHIENE-A

Google翻訳”,

Schlüter-SCHIENEは、タイル張りのカバーやその他の表面材のエッジを仕上げて保護する押し出しプロファイルです。

アプリケーションには次のものが含まれます。異なる表面被覆間の遷移(タイルからカーペットなど)。ダドカバー;伸縮継手のエッジ保護;階段の装飾的な縁取り;また、カーペット、寄木細工、ラミネート、天然石のカバー、冷間硬化樹脂のカバーなど、あらゆるタイプの表面の仕上げプロファイルもあります。

仕様
  • Material: aluminium

    Length = 1m available in the following heights: 4,5mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12,5mm; 15mm

    Length = 2,5m available in the following heights: 2mm; 3mm; 4,5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 11mm; 12,5mm; 14mm; 15mm; 16mm; 17,5mm; 20mm; 21mm; 22,5mm; 25mm; 27,5mm; 30mm

    Length = 3m available in the following heights: 6mm; 8mm; 10mm; 11mm; 12,5mm

技術仕様
  • Unique refschlueter-schiene-a
  • コレクションセットTechnology And Design With Profiles
  • コレクションSCHIENE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他