製品の公開
Blokset - Distribution and motor control switchboard up to 6300A
Schneider Electric

Blokset - Distribution and motor control switchboard up to 6300A

5つ星のうち4.14.1(14 レビュー)
Google翻訳”,
Blokset-信頼性の高いLV配電およびモーター制御交換機グローバル設計:-タイプテスト済みで、IEC61439-1およびIEC61439-2に準拠しています。 -最大限の安全性と信頼性を実現するように設計された、柔軟でモジュール式のシステムを備えています。 -シュナイダーエレクトリックのコンポーネント専用に設計され、タイプテストされています。保護と制御の世界的リーダーによるコンポーネントの最高のパフォーマンスと最も安全な使用を保証します。安全性、信頼性、およびハイエンドのニーズへの適応に焦点を当てています…-認定されたIEC61439-1およびIEC61439-2準拠により、徹底的な熱上昇効果と短絡耐性が保証されます。 -内部アーク耐性。 -地震/耐震性。 -腐食性の周囲保護など。大規模な工業用地、大規模な商業ビル、インフラストラクチャで必要なすべての低電圧アプリケーションで…-引き出し式と固定式の両方の設計が利用可能です。 -配電、シュナイダーエレクトリックサーキットブレーカー付き:最大6300Aのバスバー定格-最先端のシュナイダーエレクトリックコンポーネントを使用した完全に集中化されたモジュール式モーター制御:従来型およびインテリジェントモーターコントロールセンター(MCC / iMCC)、可変速ドライブとソフトスターター。 -シュナイダーエレクトリックのコンデンサを使用した力率と高調波の補償:設計により、高性能、高安全性、および長持ちする設置。
仕様
  • -
技術仕様
  • Unique refblokset
  • コレクションセットPanelboards & Switchboards
  • コレクションLow Voltage Switchboard
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-11-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
  • IFC分類配電
  • OmniClassNumber23-35 31 29
  • OmniClassタイトルSwitchboards