製品の公開
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
    Schneider Electric

    BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    インフラストラクチャとしてのいくつかのアプリケーション(空港、病院などの公共および商業ビルなど)の要件に対する安全性と環境に優しいソリューション。
    仕様
    • • LV/LV impregnated transformers • Impregnation technologie • Thermal insulation Class H or F • E2, C2, F1 certified • Deep temperature storage up to -25°C • Resistance to high level of humidity > 93 % • Naturally cooled (AN) • Enclosure with protection up to IP21 or IP00 (to be included in a distribution panel enclosure)
    技術仕様
    • Unique refimprego
    • コレクションセットTransformers
    • コレクションBC Imprego
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 変圧器
    • IFC分類配電
    • Uniclass2015コードPr_65_72_43_96
    • Uniclass2015詳細Voltage transformers
    • MasterFormat 2014 コード26 12 16
    • MasterFormat 2014 タイトルDry-Type, Medium-Voltage Transformers
    • OmniClassNumber23-35 13 15
    • OmniClassタイトルElectrical Network Transformers
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution