製品の公開
Minera - Oil distribution transformers EU548
Minera - Oil distribution transformers EU548
    Schneider Electric

    Minera - Oil distribution transformers EU548

    5つ星のうち4.54.5(59 レビュー)
    Google翻訳”,
    最大3.15MVA、36 kV、50/60Hzのミネラ範囲の油浸変圧器は次のように入手できます。
    • 3相ユニット(単相はご要望に応じてご利用いただけます)
    • 最大定格3.15kVA、36 kV、50/60 Hz
    • コンサベーター付きまたは密閉型
    • アース、パッド、またはポールマウント
    • 自然冷却(ONAN)、空圧(ONAF)、またはその他のタイプの冷却(ご要望に応じて)
    • 通常または低ノイズまたは損失レベル
    https://schneider-electric.box.com/s/83ba2dptl4hmfmamst70i4j59xluwbhp
    仕様
      • Rated power from 50kVA up to 2.5 MVA
      • Rated power insulation level up to 36 kV (other rated level on request)
      • Rated frequency 50 or 60 Hz
      • Mineral oil insulating liquid
      • Hermetically sealed or breathing with conservator
      • Naturally cooled (ONAN) or air forced (ONAF) on request
      • Conventional losses or high efficiency ranges
      • Off-Circuit Tap Changer (OCTC) or On-Load Tap Changer (OLTC) on request
      • Specific designs:
      • Low flammability dielectric liquids (Vegeta or Siltrum ranges)
      • Compact design (Siltrim range)
      • Hazardous zones (ATEX Transformers range)
      • Recitifier feeder (Rectifier Transformers range)
    技術仕様
    • Unique refminera
    • コレクションセットTransformers
    • コレクションMinera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
    • IFC分類配電
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • OmniClassNumber23-35 13 15
    • OmniClassタイトルElectrical Network Transformers