このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Unica for Russia

Unique ref.: SE_RU_New_Unica_WD
ブランド名: Schneider Electric
製品ファミリー: BUILDING SYSTEMS
製品グループ: Wiring devices
公開日: 2019-02-13
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
Product is sold in Russia only

More details in Russian language


主なマテリアル: Plastic
副マテリアル: Metal
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: 電気設備 - コンセント・ソケット
Uniclass 2015 コード: Pr_65_72
Uniclass 2015 詳細: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference コード: 26-27-64
NBS Reference 詳細: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
OmniClass Number: 23-35 37 29
OmniClass Title: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
この製品は以下で提供されています:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

名前
Application Универсальная в применении. Идеально подходит для всех типов установки.
Depth 10 mm
Height 85 mm
Material Термопластик АБС/Металл
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Термопластик АБС/Металл

BIMobject®