お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

W59 - Wiring devices

Unique ref.: SE_W59
ブランド名: Schneider Electric
製品ファミリー: BUILDING SYSTEMS
製品グループ: Wiring devices
公開日: 2018-12-13
改訂バージョン: 1
タイプ: ショーケース(モデル)
ダウンロード (1)
Product and information only available in Russian

Product and information only available in Russian


主なマテリアル: ABS
副マテリアル: Metal
デザイン: Russia
制作国: Russia

BIMobject カテゴリー: 電気設備 - コンセント・ソケット
IFC分類: Electrical Element
UNSPSC 名前: Electrical fittings
UNSPSC コード: 39121311
Uniclass 1.4 コード: JV90
Uniclass 1.4 詳細: Electrical systems - domestic
Uniclass 2.0 コード: SS-70-95-20
Uniclass 2.0 詳細: Domestic Electrical Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_70
Uniclass 2015 詳細: Electrical systems
NBS Reference コード: 70-95-20
NBS Reference 詳細: Domestic Electrical Systems
OmniClass Number: 23-35 00 00
OmniClass Title: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
この製品は以下で提供されています:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

名前
Application Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц
Depth 14.2 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material ABS / metal

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です