製品の公開
Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548
Schneider Electric

Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

5つ星のうち4.54.5(12 レビュー)
Google翻訳”,

キャストレジン、50 Hz、次の特性を備えた3相配電変圧器:
適切に設計されたエンクロージャーを使用した屋内使用/屋外使用
熱クラスF-温度上昇100K
周囲≤40°C、高度≤1000m
E4 C4 F1 <5pC AG3K1&のカテゴリーへのより高い認証により、最新の設計が比類のないパフォーマンスを提供することができます。
キャスト樹脂でカプセル化されたMV巻線
プリプレグLV巻線
自然空冷システム(ANタイプ)
コアとフレームは保護コーティングで覆われています
防食表面処理:腐食性カテゴリークラスC2、「中」耐久性(ISO 12944-2に準拠)

技術仕様
  • Unique reftrihal-eco
  • コレクションセットTransformers
  • コレクションTrihal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-11-30
  • エディション4
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 変圧器
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical or power regulators
  • UNSPSC39121009
  • Uniclass2015コードSL_70_30
  • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission spaces
  • MasterFormat 2014 コード26 12 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMedium-Voltage Transformers
  • OmniClassNumber23-35 31 15
  • OmniClassタイトルElectrical Distribution Control Panels
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
アイルランド
イギリス
イタリア
エストニア
オーストリア
オランダ
キプロス
ギリシャ
クロアチア共和国
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
チェコ共和国
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
ハンガリー
フィンランド
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
マルタ
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
ルーマニア
ルクセンブルク