このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Door ADS 65, Inward opening

Unique ref.: schueco_ads_65_inward_opening
ブランド名: Schüco
製品ファミリー: Doors (ADS / AD)
製品グループ: Inward Opening
奥行 (mm): 65
公開日: 2018-07-03
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)

Inward opening, thermally insulated aluminium door system with a basic depth of 65 mm

  • Burglar-resistant up to RC3 (WK3)
  • Can be integrated in Schüco Facade Systems
  • Concealed drainage
  • Good thermal insulation due to wide insulation zone


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル: Glass
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 2.0 コード: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 詳細: Doorset Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_30_20_25
Uniclass 2015 詳細: Doorset systems
NBS Reference コード: 25-30-20-20
NBS Reference 詳細: Doorset Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Doors - Door sets

名前
Door Frame Material Aluminium
Door Height — 2500 mm
Door Type revolving
Door Width 800 mm — 1250 mm
Frame Material Aluminium
Integrated Entrance Framing True
Integrates With Windows True
Maximum Door Height 2500 mm
Maximum Door Width 1250 mm
Minimum Door Width 800 mm
System Depth 65 mm

BIMobject®