このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

AWS 60 BD

Unique ref.: schueco_aws_60_bd
ブランド名: Schüco
製品ファミリー: Fenêtres et Portes
製品グループ: Fenêtres ouvrant caché
奥行 (mm): 60
公開日: 2015-10-30
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
This product is available in France only!
  • Narrow cross-sectional (astragal bar 83 mm)
  • Modular central joint with reinforced insulation chamber
  • Max dimensions L = 1450 mm (1 leaf) - 2500 mm (2 leaves) / H = 2150 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: side-hung, turn-and-tilt , bottom-hung or fire-fighter access


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル: Glass
デザイン: France
製作国: France

BIMobject カテゴリー: 窓 - ヒンジ付
IFC分類: Window
UNSPSC 名前: Windows
UNSPSC コード: 301716
Uniclass 2.0 コード: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 詳細: Window Systems
NBS Reference コード: 25-30-95
NBS Reference 詳細: Window Systems
COBIe Type Category: Window
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France

BIMobject®