製品を公開する
Schüco Window AWS 75.SI+
Schüco
アーカイブ

Schüco Window AWS 75.SI+

  • Highly thermally insulated aluminium window system
  • Uf = 1.2 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uf = 1.3 W/(m²K) (PA insulating bars) with a face width of 117 mm
  • Uw = 0.90 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uw = 0.93 W/(m²K) (PA insulating bars) with Ug = 0.6 W/(m²K) and plastic spacer
  • Flexible level of insulation due to different design options
  • Integration of the new Schüco AvanTec SimplySmart fittings range
技術仕様
  • 固有参照番号Schueco_AWS_75_si_plus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-18
  • 版番号2
  • 奥行き(mm)75
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 副素材ガラス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
分類
  • BIMobjectカテゴリー窓 - 両上げ下げ窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC 名称Aluminum profiles
  • UNSPSC コード30102306
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows