製品の公開
Plug-in shelving system, Starter Shelving, MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm, 5 Shelves, cross brace, galvanized

Plug-in shelving system, Starter Shelving, MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm, 5 Shelves, cross brace, galvanized

Google翻訳”,

SCHULTEのプラグインシステムを使用した棚上げ:モジュール式、柔軟性、革新性

プラグインシェルフは、手でアイテムを出し入れするのに理想的です。プラグイン接続のおかげで、シェルフはすばやく簡単に組み立てることができ、ボルト接続のシェルフよりも高い最大耐荷重を提供します。それらは、シングルおよびダブルシェルフ、およびマルチストーリーシェルフシステムにインストールでき、アクセサリの交換を容易にする特別なシステムミシン目があります。その結果、プラグインシェルフは、可能な限り幅広いアイテムとストレージタイプに効率的で柔軟なストレージソリューションを提供します。

ストレージ容量の効率的な利用

SCHULTEプラグインシステムのMULTIplusTプロファイルのミシン目は、25mmグリッドに配置されています。エッジの高さが25mmのMULTIplus85およびMULTIplus150シェルフと組み合わせることで、高さの調整や収納容量の活用に関して独自の柔軟性を実現します。

グリッドと棚の互換性により、保管するアイテムに合わせて最適に調整できるため、スペースを最大限に活用できます。

エッジの高さが25mmと40mmの可変のMULTIplusシェルフ

SCHULTE Lagertechnikの棚板は、エッジの高さが25mmと40mmでご利用いただけます。マルチプラスシェルフの耐荷重は、前端に刻印されたマークですぐに識別できます。

25mmのエッジ高さとTプロファイルの25mmグリッドを組み合わせることで、MULTIplus85およびMULTIplus150シェルフはストレージエリアの最適な利用を提供します。

最適な調整機能のための可変の幅と深さ

SCHULTE Lagertechnikの棚板は、4つの異なる幅と幅広い奥行きでご利用いただけます。これにより、既存の保管場所と保管されている商品に最適に適応できます。

すべてのタイプのアイテムの可変棚積載量

SCHULTE Lagertechnikは、棚の耐荷重に関する最も多様な要件に合わせて、4種類の棚を提供しています。 MULTIplusシェルフ、MULTIplus85、MULTIplus150、MULTIplus250、およびMULTIplus330は、85kgから330kgのシェルフ荷重を実現できます。ベアラーを使用するオプションにより、棚板の耐荷重を最大410kgまで増やすことができます。後付けはいつでも可能です。

仕様
  • -colour: galvanized

    -width: 1000 mm

    -height: 2000 mm

    -depth: 500 mm

    -Number of shleves: 5

    -Starter shelving / Extension shelving: Starter shelving

    -Bracing type: Cross brace

    -Shelf load: 150 kg

    -Accessibility: single-sided use

    -Weight: 34,59 kg

技術仕様
  • Unique ref12750
  • コレクションセットShelving & Storage
  • コレクションPlug-in shelving system
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)34.59
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納