製品の公開
Shelving systems office, Extension Shelving, Plug-in shelving system, MULTIplus85, 2000 x 1000 x 300 mm, 6 Shelves, 60 folder items, galvanized

Shelving systems office, Extension Shelving, Plug-in shelving system, MULTIplus85, 2000 x 1000 x 300 mm, 6 Shelves, 60 folder items, galvanized

Google翻訳”,

最小のスペースにより多くのファイルを保存するためのオフィスの棚

SCHULTE Lagertechnikのオフィス棚は、最小のエリアで最大のストレージ容量を提供します。ベイごとに最大192のフォルダに適しており、ファイルを保存およびアーカイブするための可能な限り最良のオプションを提供します。私たちのオフィスの棚は、プラグインシステムとボルト締めシステムの両方で利用できます。バージョンに応じて、片側または両側から使用できます。

すべてが所定の位置にとどまるようにするためのストップバーと中央ストッパー

SCHULTE Lagertechnikによるオフィス棚のストップバーまたは中央ストッパーは、商品の落下や滑りを防ぎます。奥行き300mmの棚板の場合、ストップバーがフォルダーの滑りを防ぎます。深さ600mmの棚板の場合、中央のストッパーがフォルダーの滑りを防ぎます。

最適なカスタマイズのための可変の幅と深さ

オフィス棚用の棚は、4つの異なる幅と幅広い深さで利用できます。これにより、既存のストレージ領域と保存されたアイテムを最適にカスタマイズできます。

幅広いオプションを表示

すべての棚とプロファイルの標準バージョンは、亜鉛メッキされたセンジミールまたはRAL7035ライトグレーでコーティングされた粉末として提供されます。 Tプロファイルフレームは黒でもご利用いただけます。

仕様
  • -colour: galvanized

    -width: 1000 mm

    -height: 2000 mm

    -depth: 300 mm

    -Shelves: 6

    -Starter shelving / Extension shelving: Extension shelving

    -Accessibility: single-sided use

    -Folder items: 60

    -Stop bar: incl.

    -Weight: 25,34 kg

技術仕様
  • Unique ref17710
  • コレクションセットShelving & Storage
  • コレクションShelving systems office
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)25.34
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納