製品の公開
Pallet racking, Complete shelving unit, 3000 x 8444 x 1100 mm, blue/galvanized/orange, 3 storage levels, pallet weight up to 860 kg, Bay load max. 10.415 kg

Pallet racking, Complete shelving unit, 3000 x 8444 x 1100 mm, blue/galvanized/orange, 3 storage levels, pallet weight up to 860 kg, Bay load max. 10.415 kg

5つ星のうち3.63.6(9 レビュー)
Google翻訳”,

パレットラック–重量物に最適

SCHULTE Lagertechnikのパレットラックは、重い荷物を保管するための最適なソリューションです。当社のパレットラックの頑丈な直立プロファイルは、4770kgの棚荷重と最大30tのベイ荷重を可能にし、高さ12mまでの一体型で提供されます。パレットラックでは、パレットは水平または垂直に保管できます。これにより、利用可能な収納スペースを効果的に使用し、棚システムを要件に正確に適合させることができます。

最大限の柔軟性

SCHULTE Lagertechnikのパレットラックの柔軟性は、特にクロスビームの50mmグリッドを介して実現されています。したがって、ラッキングシステムは、それぞれの保管品および個々の施設に迅速かつ個別に適合させることができます。追加のパレットサポートバーにより、パレットラックを縦方向および横方向/横方向の両方の保管に使用できます。パレットサポートバーの長さと積載量は自由に選択でき、必要に応じて個別にラッカー塗装されます。

ユニークで豊富なアクセサリー

SCHULTE Lagertechnikのパレットラックは、さまざまなアクセサリで競合他社との差別化を図っています。 4つのフレームプロファイルと、スチールパネル、チップボード、グレーティング、コンテナ、ドラムサポートなどの多様なサポートオプションにより、特別な顧客の要件とそれぞれの保管品の両方に合わせてラッキングシステムをカスタマイズできます。

仕様
  • -width: 8444 mm

    -height:3000 mm

    -depth: 1100 mm

    -Bays: 3 each 2700 mm wide

    -Bay heights: 1250 mm

    -Pallet height max: 1000 mm

    -Storage levels: 3

    -Pallet spaces: 27

    -Bay load max.: 10415 kg

    -Weight: 257,22 kg

技術仕様
  • Unique ref46824
  • コレクションセットShelving & Storage
  • コレクションPallet racking
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3000
  • 幅(mm)8444
  • 奥行き(mm)1100
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)257.22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納

対応地域

ヨーロッパ