製品を公開する
AT12 Twin Chain Actuator
AT12 Twin Chain Actuator
AT12 Twin Chain Actuator
AT12 Twin Chain Actuator
AT12 Twin Chain Actuator
    SE Controls

    AT12 Twin Chain Actuator

    Google翻訳,

    AT12 ツイン チェーン アクチュエータは、環境窓自動化換気アプリケーションに正確で信頼性の高いパフォーマンスを提供するように設計された、認定済みで準拠したチェーン アクチュエータです。

    数十年にわたるファサード業界の専門知識を活かして開発された AT12 は、Modbus を介してビル管理システムにシームレスに統合されるか、コントロール パネル、スイッチ、センサーを使用して独立して操作できます。

    シームレスな双方向 BMS 通信、BMS 以外での使用に適したシンプルな 2 線式 24V DC 開閉操作、現場での配線を簡単にするハンド エンド ブロック コネクタを備えたスリム設計を提供します。

    AT12 は、実際の状態と位置のフィードバックによる正確な開口制御、ウィンドウのパフォーマンスを最適化するためのシールリリーフなどのプログラム可能な機能、保証保護をサポートする組み込みのサイクル カウントを提供します。

    425 mm の開口ストローク、セキュリティ強化のための 2000 N の二重密閉クランプ力接触点、永久 24 V DC 電源によるアナログ 0~10 V 制御、および 15,000 動作サイクルまたは 12 か月の保証を備えた AT12 は、信頼できるパフォーマンス、柔軟性、および長期的な信頼性を実現します。

    仕様
    • Actuator DesignationAT12 Twin
      Actuator TypeChain Actuator

      Voltage (all ± 5%)

      24 V dc (Power open/power close or permanent power with
      Modbus)
      Current Draw1 A max at 500 N
      Stroke20 - 425 mm max
      Operating Speed (Nominal)1 - 5 mm/s
      Ambient Operating Temp-5°C to +60°C
      IP RatingIP30
      Open Force500 N max (2x 250 N)
      Close Force500 N max (2x 250 N
      Clamping Force4,000 N (2x 2,000 N)
      Soft CloseYes
      SwitchingElectronic
      Seal Relief0 - 20 mm
      Synchronisation1 x AT12 Twin & 2 x AT31 MPL
      Standard Finish
      Powder coated
      RAL 7016 (Anthracite Grey)
      RAL 9005 (Jet Black)
      RAL 9006 (White Aluminium)
      RAL 9010 (Pure White)
      Colour OptionOther colours available on request
      Flex Length1Various lengths, sold seperately1
      Flex Type4 core silicone
      Flex ColourGrey or White2
      Duty Cycle40% (max 3 minute continuous run time)
      Product Warranty15,000 cycles or 12 months from the date of invoice3
      ApplicationEnvironmental Ventilation

      1 Note: Cable should be ordered separately, contact SE Controls.
      2 This information is provided as guidance as raw materials and manufacturing processes differ therefore we cannot guarantee a precise match with the actuator body colour.
      3 Commercial terms for each project will supersede this warranty information.

    技術仕様
    • 固有参照番号SECBIM0023
    • 製品ファミリActuators
    • 製品グループChain Actuators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-02
    • 版番号1
    • 高さ(mm)28.6
    • 幅(mm)1069
    • 奥行き(mm)41.6
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)5.2
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 自動窓
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass 2015 コードPr_75_50_18_13
    • Uniclass 2015 説明Chain actuators