製品の公開
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
    SE Controls

    Single SECO N 24 25 Chain Actuator

    Google翻訳”,

    SECO N 24 25は、高精度で信頼性の高い環境換気制御を実現するために設計されたコンパクトな24V DCチェーンアクチュエータです。英国のSE Con​​trols社製で、動作頻度データロギング機能、複数のストローク長オプション、そして設定可能な速度制御による静音動作を特長としています。アクチュエータはRAL 9006(ホワイトアルミニウム)で提供され、標準の2mフレキシブルケーブルが付属しています。どちらもプロジェクトの要件に合わせてカスタマイズ可能です。シングルアクチュエータとツインアクチュエータの2種類があり、様々な窓システムへの設置に対応する幅広い互換性のあるブラケットをサポートしています。

    シングルバリアント BIM オブジェクトとツインバリアント BIM オブジェクトの両方に、デジタル設計環境への統合に必要な主要な技術データ、接続の詳細、モデル属性が含まれており、煙換気システムの調整された設計、設置、ライフサイクル メンテナンスをサポートします。

    仕様
    • Data Logging:

      Integrated frequency of operation data logging captures every actuator movement, supporting maintenance planning and system diagnostics.

      Configurable Design:

      The actuator offers variable stroke length options, enabling flexibility across diverse window geometries and environmental ventilation requirements.

      Customisable Finish:

      Supplied as standard in RAL 9006 (White Aluminum). Alternative finishes are available to meet project-specific aesthetic or environmental conditions.

      Flexible Cable Options:

      Delivered with a standard 2 m flex, which can be customised to accommodate installation distance or routing constraints.

      Versatile Mounting Options:

      Compatible with an extensive range of mounting brackets, ensuring integration with a wide variety of window systems.

      Smooth Performance:

      Designed for low-noise operation, with configurable speed control to meet user comfort and system performance needs.

    技術仕様
    • Unique refSECBIM0001
    • コレクションセットActuators
    • コレクションChain Actuators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)28.6
    • 幅(mm)488
    • 奥行き(mm)41.6
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 自動窓
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass2015コードPr_75_50_18_13
    • Uniclass2015詳細Chain actuators