製品の公開
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator
    SE Controls

    OS Loop Coordinator

    Google翻訳”,

    OSLoopコーディネーターは、中央のコーディネーターモジュールと最大16台の遠隔設置型手動制御ポイント(MCP)を中心とするモジュール式の煙制御システムです。複数のコーディネーターを連結することで、さらに拡張可能です。コーディネーターはネットワーク全体の電力とデータを管理し、主電源とバッテリー電源を継続的に監視しながら、システムの需要に基づいてAOV作動用の電力をインテリジェントに割り当てます。

    各MCPには、アクチュエータ、検知器、および関連ケーブルの完全な障害監視機能を備えたアクチュエータスイッチング回路が搭載されており、ユニットあたり最大3台の煙検知器をサポートします。MCPは独立して動作することも、グループ化して動作させることもできるため、柔軟なシステム設計が可能です。

    OSLoop システムは、従来のシステムに比べて最大 40% のケーブル節約、最大 50% のデバイス削減を実現し、設置時間を短縮し、EN12101-10:2005 + C1:2007 のほか、EMC および LVD 規格にも完全に準拠しています。

    この BIM オブジェクトは、煙換気および生命安全システムの設計における正確な配置、調整、および統合をサポートするために必要なすべての技術データ、接続の詳細、およびモデル属性を提供します。

    仕様
    • Electrical Supply

      Input Voltage; 230V ac, 50/60Hz (± 10%) supplied from a 5A unswitched spur

      Power Consumption: 500 VA

      Output Characteristics

      Typical Output Voltage (Mains Power / Max Load 7.0A)

      Nominal: 24.0 V

      Maximum: 28.4 V at 253 V ac

      Minimum: 18.2 V at 207 V ac

      Typical Output Voltage (No Mains Power):

      Nominal: 24.0 V

      Maximum: 28.8 V

      Minimum: 18.5 V

      Maximum Current Output (Mains and Battery Combined)

      7.0 A for up to 180 seconds

      Peak current may exceed 7.0A for a short duration*

      Auxiliary Outputs (VC, VO, VE): Nominal 24.0 V. 100 mA / 40 mA

      Battery Backup

      Battery Type: 2 x 12V dc, 12.0 Ah sealed lead-acid batteries (sold separately)

      Battery Standby Time: 72 hours*

      Expected battery Life: 3+ years at 25°C

      Real-Time Clock Battery Life: 10 years

      Environmental Conditions

      Humidity: 10% to 90% non-condensing

      Storage Temperature: -20°C to +50°C

      Operating Temperature: -5°C to 40°C

      Physical Characteristics

      Cable Entries:

      Up to 6 x 20mm end mounted cable glands

      1 x rear entry slot for concealed installation

      Dimensions (W x H x D): 310 x 380 x 130 mm

      Mass Approx. 4.1 kg

      Notes:

      * On mains failure, the average auxiliary current must be less than 40 mA to achieve 72 hours of battery backup.

      Peak current values may exceed rated limited briefly during transient demand.

    技術仕様
    • Unique refSECBIM0005
    • コレクションセットControl Systems
    • コレクションController
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)380
    • 幅(mm)310
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)4.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • IFC分類コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_75_50_18
    • Uniclass2015詳細Controllers and control panels