製品の公開
Club Chair for home & office on spot cosy
Club Chair for home & office on spot cosy
Club Chair for home & office on spot cosy
Club Chair for home & office on spot cosy
Club Chair for home & office on spot cosy
    sedus

    Club Chair for home & office on spot cosy

    Google翻訳”,
    家庭とオフィス用のクラブチェア コンパクトで快適 現代の職場環境は多面的です。純粋に機能的な側面以上のものを満たしています。同時に、従業員のニーズに配慮しています。従来のデスクベースの職場に、インフォーマルなハブ、広々としたチームワークプレイス、柔軟な中央ゾーン、ラウンジエリアが加わります。未来は快適で居心地の良いものになります。まさにその場の居心地が良いように。標準的なソリューションとは別に、完全に布張りのシェルチェアは会議シナリオに理想的な代替品であり、スリムなデザインとコンパクトなサイズにより、会議テーブルにも適しています。
    仕様
    • Range of application

      Fully upholstered shell chair for temporary, collaborative and meeting zones in an office environment.

      Seat shell

      One-piece shell made of PP GF with recycled material, coated with PUR soft foam.Seat height 440 mm.Padding thickness at lordosis point: 35 mm

      Star base

      Filigree steel skid frame (11 mm diameter)

      Hybrid glides

      Load-dependent, braked glides: reduced frictional resistance in unloaded condition. Automatic anti-slip function in loaded condition to stabilise the frame.

      Weight

      8,6 kg

      Maximum user weight

      110 kg

      Material / colour concept

      • Star base: Powder coated steel frame in 2 colours (black; clear white)
        or chrome-plated
      • Seat shell: over 100 fabrics
      • Seat upholstery: over 100 fabrics

      Quality standards

      • Tested for safety by TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
      • Tested for harmful substances by TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • Made in Germany
      • High-quality materials
      • 5 years warranty according to the provisions in the price list
      • Production according to DIN ISO 9001

      Ecology

      • Covering material: Eco-Tex Standard 100
      • 10 years availability of spare parts
      • Ease of servicing due to easily exchangeable parts
      • GREENGUARD certified
      • Global Reporting Initiative (sustainability report according to GRI criteria)
      • Production according to EMAS III Environmental Management System
      • Production according to DIN ISO 14001 Environmental Management System
      • Eco balance FACT sheet
    技術仕様
    • Unique refchair-home-office-on-spot-cozy
    • コレクションセットClub chair for home & office
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)767
    • 幅(mm)648
    • 奥行き(mm)626
    関連
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ