Google翻訳”,
100通りの可能性を秘めた時代を超越したクラシック – 柔軟性が Quarterback 2 の核心です。Quarterback のさらなる発展形として、回転椅子はカスタマイズ可能な構成を可能にする巧妙なモジュールシステムを提供します。用途の状況と使用エリアに合わせて最適化されており、堂々とした背もたれと印象的な角度のデザインを備えた時代を超越したクラシックです。独自の Sedus 製品を設計してください – 結局のところ、最高の快適さにはカスタマイズされたソリューションが必要です。当社のコンフィギュレーターは、製品のさまざまなオプションとカスタマイズの可能性を段階的に案内します。構成プロセスの最後に、拘束力のない見積もりを依頼したり、画像と計画データをダウンロードしたり、拡張現実を使用して部屋で製品を直接テストしたりできます。個人の PIN コードを使用して、いつでも個人の構成を再度呼び出すことができます – 保存して、後で戻って調整してください。さあ始めましょう! Quarterback は、簡単に接続できるモジュール要素を使用して、思いどおりに構成できます。ほとんどの要素はツールを使用せずに接続できます。全面布張りのメンブレン「類似」機構、自動重量調整機能付き、最大 5° の自動シート傾斜機能、直立位置でロック可能、開口角度: 0、8、16、26°、デスク共有ワークステーションに最適、「類似」機構、個別重量調整機能付き、最大 4° のシート傾斜調整機能の有無、3 つの位置でロック可能、開口角度: 26°、固定ワークステーションに最適、マッチングするビジターチェアは、布張りまたはメンブレンの背もたれ、アームレストの有無、カンチレバーチェアまたは 4 脚フレーム (キャスターまたはグライド付き) でご利用いただけます。オフィスチェア(5本脚ベース) カウンターチェア(5本脚) ビジターチェア(4本脚ベース) カンチレバービジターチェア ビジターチェア ビジターチェア ビジターチェア(4本脚ベース) さまざまなアームレストバージョン(1D、2D、3D、4D)またはアームレストなし ランバーサポート(高さ調節可能および/または奥行き調節可能) スライドシート(調節範囲7cm) シート高さ調節:Sedo Lift III機構 ネックサポートとコートハンガーはセットまたは別々に利用可能 当社では、製品の製造に必要な鉄鋼、アルミニウム、木材の約3分の2をドイツで購入し、残りのほぼすべてをヨーロッパから購入しています。これにより、長距離の配送ルートを回避できると同時に、地域経済の活性化にも貢献しています。当社では、人間の健康と環境への潜在的な悪影響に関してテストおよび評価された材料を使用しています。カバーは接着されていません CFCフリーフォーム クロムIIIによる亜鉛メッキ OEKO-TEX Standard 100に準拠した認証済み張り地生地を使用 100%グリーン電力を使用して製造 DIN EN ISO 9001品質マネジメントに準拠して製造 DIN EN ISO 14001環境マネジメントに準拠して製造 DIN EN ISO 50001エネルギーマネジメントに準拠して製造 DIN ISO 45001労働安全に準拠して製造 オプション 張り地 シートは張り地付き、背もたれはメンブレンカバー付き シートと背もたれは張り地付き 背もたれは別のカバー メンブレン ブラック ナチュラルホワイト、セージグリーン、アンスラサイト、ベージュグレー、ブラウングレー、ブルーバイオレット、グレーブルー、ターコイズブルー、レッド モデルカラー/プラスチックパーツ ブラック ライトグレー ランバーサポート ランバーサポートなし 高さ調節可能なランバーサポート ランバーサポートの奥行き調節 アームレスト プラスチックカバー付き2Dアームレスト 高さ調節可能なプラスチックアームレスト 3Dアームレスト(PURカバー付き、幅調整可能) 4Dアームレスト(ソフトタッチカバー付き) 4Dアームレスト(360°回転可能なソフトタッチカバー付き) アームレストなし シート 標準シート スライドシート(調整範囲70mm) 機構 自動体重調整機能付き類似機構 軽量者向け自動体重調整機能付き類似機構 個別体重調整機能付き類似機構 個別体重調整機能と前傾機能付き類似機構 シート高さ調整 ガスリフト シート高さ400~550mm用ガスリフト シート高さ420~530mm用セドリフト機構III フットリング付きカウンターデザイン用ガスリフト ベース 5本脚プラスチックベース(ブラック) 5本脚プラスチックベース(ライトグレー) 5本脚アルミニウムベース(ブラック、ライトグレー、ポリッシュ仕上げ) キャスター ソフトフロア用ハードキャスター ハードフロア用ソフトキャスター 常時ブレーキ付きキャスター 防火 カバー生地Fame、Nobel、One、またはStepとの組み合わせによる防火バージョン 付属品 コートハンガー 高さと傾斜調整機能付きネックサポート(ブラックまたはライトグレー)合成皮革(色はモデルカラーで指定)または黒色のメンブレン製 ネックサポート/コートハンガー付き 付属品の取り付けに対応 規格 DIN EN 1335-1:2023 未分類 DIN EN 1335-1:2023 タイプ A