Google翻訳”,
柔軟な働き方のための刺激的なスタンディングシート。動きは身体に良いだけでなく、精神にも刺激を与えます。Sedus は se:fit で、ユーザーが動き回ることを促し、機敏な座り方や寄りかかりも容易にする多用途のスタンディングシートを開発しました。se:fit は、スタンディングデスク、ベンチ、またはスタンディングシーティングが日常的な場所など、高さを無段階で調整でき、ハンドルで簡単に持ち運ぶことができます。独自の Sedus 製品をデザインしましょう。結局のところ、最高の快適さにはカスタマイズされたソリューションが必要です。当社のコンフィギュレーターは、製品のさまざまなオプションとカスタマイズの可能性を段階的にガイドします。構成プロセスの最後に、拘束力のない見積もりを依頼したり、画像や計画データをダウンロードしたり、拡張現実を使用して部屋で製品を直接テストしたりできます。個人の PIN コードを使用して、いつでも個人の構成を再度呼び出すことができます。保存して、後で戻って調整してください。さあ始めましょう。アクティブで健康的な働き方のために se:fit は、仕事中の健康的な動きと姿勢の変化を積極的に促進します。常に最適な組み合わせ 高さは53cmから80cmまで調整可能で、幅広い可能性が広がります。 快適性と安定性を追求したデザイン 凹型のシートと傾斜した前縁により、快適性と安定したサポートが持続します。 どこにでもフィット 人間工学に基づいたプラスチックフレームは、黒と白でご用意しています。 手触りが心地よい ホワイトのモデルカラーは、グレー、ブルー、グリーンと組み合わせることができます。 手触りが心地よい ブラックのモデルカラーは、アンスラサイトまたはレッドと組み合わせることができます。 直感的で簡単に調整可能 人間工学に基づいた位置にあるコントロールは直感的で、あらゆる状況に合わせて無段階で調整できます。 どこへでも簡単に持ち運べる se:fitは、グリップ可能なエッジのおかげで、片手で簡単に持ち運べます。 当社は、製品の製造に必要な鉄鋼、アルミニウム、木材の約3分の2をドイツで購入し、残りのほぼすべてをヨーロッパから購入しています。これにより、長距離の配送ルートを回避できると同時に、地域経済の活性化にも貢献しています。 当社は、人間の健康と環境への潜在的な悪影響に関してテストおよび評価された材料を使用しています。 se:fitの持続可能な生産 • DIN ISO 14001 環境マネジメント規格に準拠して生産 • DIN EN 45001 労働安全衛生規格に準拠して生産