製品の公開
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
    Senini

    Antique flooring

    Google翻訳”,
    屋外舗装用にさまざまな形状と色で利用できるアンティークコンクリート舗装。それらは、「生き生きとした」外観やモダンなデザインとのコントラストを生み出すのに役立ちます。
    仕様
    • Paving with interlocking pavers/slabs, CE marked Uni EN 1338/1339 standards, made in vibro-compressed concrete ,double layer, height cm….sizes….., ANTIQUE finishing. Made only with natural aggregates by a Manufacturer certified ISO 9001 and ISO 14001. The top layer and the external edges are treated mechanically to obtain and "antique" effect. The finishing layer is made by a mix of silica aggregated , quartz and selected to have a maximun granulometry of 2 mm . For the overcoming of architectural barriers pavers have a coefficient of friction BCRA (DM 236 of 06/14/89)> 0.60 and a value of the coefficient USRV (UNI EN 1338/1339)> 45
    技術仕様
    • Unique refAntique_flooring
    • コレクションセットPAVERS
    • コレクションANTIQUE
    • タイプ建築資材
    • 公開日2017-02-13
    • エディション1
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアル天然石(凝集)
    • 副マテリアルセメント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 舗装・石材
    • Uniclass2015コードPr_25_93_60_59
    • Uniclass2015詳細Natural stone tactile pavers
    • OmniClassNumber23-11 21 17 11 13
    • OmniClassタイトルBrick Pavers

    対応地域

    ヨーロッパ