製品の公開
EW-D EM
EW-D EM
EW-D EM
    Sennheiser

    EW-D EM

    Google翻訳”,

    Evolution Wireless Digitalハンドヘルドおよびボディパック送信機で使用するための1/2 19インチラック受信機。 EW-D Smart Assist アプリを介してシームレスな製品のペアリングと管理を可能にする、歌ったり、話したり、楽器を演奏したりする人のための多機能で機能豊富なデジタル ワイヤレス システム。最先端のライブサウンドをお楽しみください。

    特徴
    • デジタルワイヤレスにより、ノイズ、干渉、静的バーストを排除
    • UHF 伝送により、範囲、信頼性、拡張性が大幅に向上
    • モバイルアプリはセットアップと操作を簡素化し、
    複雑なメニュー
    • 自動化されたセットアップにより、最小限の時間と時間で信頼性の高い接続が確立されます。
    努力
    • 最大 2,240 の選択可能な周波数
    • 56 MHz の帯域幅により、最大 90 のチャネルが可能になります。
    • 最もダイナミックなパフォーマンスのすべての詳細を保存します。
    134 dB の送信機ダイナミック レンジ
    •オールメタルハウジング

    仕様
    • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

      EW-D EM rack receiver 

      The stationary receiver with switching diversity technology shall be for use with a companion transmitter as part of a digital wireless RF transmission system. 

      The receiver shall operate within ten UHF frequency ranges, with a switching bandwidth of up to 56 MHz: 470.2 – 526 MHz, 520 – 576 MHz, 552 – 607.8 MHz, 606.2 – 662 MHz, 630 – 662 MHz, 662 – 693.8 MHz, 823.2 – 831.8 MHz, 863.2 – 846.8 MHz, 925.2 – 937.3 MHz, 1785.2 – 1799.8 MHz; selectable frequencies shall be up to 2,240. 

      The receiver shall feature Bluetooth® Low Energy (BLE) at a frequency range between 2402 and 2480 MHz for remote controlling the devices via a control App for iOS and Android. 

      The audio frequency response shall be between 20 Hz and 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs. Audio total harmonic distortion (THD) shall be ≤ -60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs input level. Dynamic range shall be 134 dB. 

      The receiver shall be menu-driven with a backlit LC display showing the current frequency, channel number, metering of RF level, metering of AF level, lock status, muting function, mute lock status, antenna switching diversity, app connection, gain, audio output level, menu and battery status of the associated transmitter. An auto-lock feature shall be provided to prevent settings from being accidentally altered. 

      The receiver shall feature a balanced XLR-3M audio output with a maximum output of +18 dBu along with an unbalanced ¼“ (6.3 mm) audio output with a maximum output of +12 dBu. Two BNC-type input sockets shall be provided for connecting the antennas. The receiver shall operate on 12 V power supplied from the power supply unit or from a Sennheiser EW-D ASA antenna splitter. Power consumption shall be ≤ 300 mA. 

      The receiver shall have a rugged metal housing; dimensions shall be approximately 212 x 44 x 189 mm (8.35“ x 1.73“ x 7.44“). Weight shall be approximately 1000 grams (2.2 lbs) without antennas and power supply. Operating temperature shall range from −10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F). 

    技術仕様
    • Unique refewdem
    • コレクションセットBusiness Audio & Communication
    • コレクションPresentation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)44
    • 幅(mm)212
    • 奥行き(mm)189
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.99
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEG000033
    • ETIM 名Antenna and satellite technique
    • OmniClassNumber23-37 15 29
    • OmniClassタイトルAudio Equipment
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)