製品の公開
EW-DX EM 2
EW-DX EM 2
    Sennheiser

    EW-DX EM 2

    Google翻訳”,

    Evolution Wireless Digital ハンドヘルド、ボディパック、テーブルスタンド送信機で使用するための 2 チャンネル デジタル ハーフラック (9.5 インチ) 受信機。 Power over Ethernet (PoE) 経由で電源を供給します。

    特徴:

    • 頑丈な金属製筐体の 2 チャンネル デジタル ハーフ ラック (9.5 インチ)
    • 最大 88 MHz のスイッチング帯域幅
    • 独自の Sennheiser Performance Audio Codec (SePAC) による 1.9 ミリ秒の低遅延ワイヤレス伝送
    • 134 dB の入力ダイナミック レンジ - 独自のゼンハイザー パフォーマンス オーディオ コーデック (SePAC) により、ワイヤレス トランスミッターのゲインを設定する必要はまったくありません。
    • 相互変調のないチャネルを簡単に割り当てるための等距離チャネル間隔: 最大 146 チャネルの 600 kHz 間隔の標準モード。最大 293 チャネルの 300 kHz 間隔のリンク密度 (LD) モード
    • Sennheiser Control Cockpit、Wireless System Manager (WSM - 2023 年に利用可能)、およびプラグインを介したサードパーティのメディア制御システムによる拡張リモート コントロールに対応したネットワーク
    • Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af クラス 3)
    • イーサネット接続 (IPv4 および IPv6)
    • AES 256 暗号化を使用した機密コンテンツの安全な送信
    • オートスキャン機能は、RF の知識がなくても、環境をすばやくスキャンし、等間隔のチャネル間隔で周波数を展開します
    • RF レベルとは別のリンクの品質を示すリンク品質インジケータ (LQI)
    • 最大 25 メートルの距離で Bluetooth® Low Energy (BLE) 経由の Smart Assist アプリを介したリモート コントロール (2023 年に利用可能)
    • OLED ディスプレイ、ジョグ ホイール ナビゲーション、およびコントロール ボタンを備えた、明確で使いやすいユーザー インターフェース
    • フロントパネルにボリュームコントロールを備えた選択的なヘッドフォン出力
    • カスタム周波数リスト、選択可能な同期パラメーター、歩行テストなどの拡張メニュー設定
    • 外部電源 12V/1A
    • 世界中での使用 (地域の RF 規制の対象となる特定の周波数)
    仕様
    • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

      EW-DX EM 2 rack receiver

      The stationary two-channel receiver with switching diversity technology shall be for use with up to two companion transmitters as part of a digital wireless RF transmission system.

      The receiver shall operate within the following UHF frequency ranges, with a switching bandwidth of up to 88 MHz: 470.2 – 550 MHz, 520 – 607.8, 606.2 – 693.8 MHz, MHz, 614.2 – 693.8 MHz, 630 – 693.8 MHz, 823.2 – 831.8 MHz, 863.2 – 846.8 MHz, 925.2 – 937.3 MHz, 941.7 – 951.8 MHz, 953.05 – 956.05 MHz, 956.65 – 959.65 MHz, 1785.2 – 1799.8 MHz. Different frequency variants shall be available depending on country-specific regulations.

      The receiver shall feature Bluetooth® Low Energy (BLE) at a frequency range between 2402 and 2480 MHz for remote controlling the devices via a control App for iOS and Android. The receiver shall feature an automatic frequency setup function with spectrum scan functionality in order to establish an equidistant frequency grid with 146 channels in standard mode and 293 channels in Link Density Mode.

      The audio frequency response shall be between 20 Hz and 20 kHz (-3 dB). Audio total harmonic distortion (THD) shall be ≤ -60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs input level. Dynamic range shall be 134 dB. System latency shall be 1.9 ms. 

      The receiver shall be menu-driven with an OLED display showing the current frequency, channel number, metering of RF level, metering of AF level, lock status, muting function, antenna switching diversity, app connection, gain, audio output level, menu and battery status for each of the two associated transmitters. An auto-lock feature shall be provided to prevent settings from being accidentally altered.

      The following settings shall be configurable by function buttons and an encoder for each channel in the menu: frequency, channel name, gain, trim, AF output, low cut, AES 256 encryption, test tone, network settings, integrated antenna booster settings, display brightness, device name, auto setup settings for automatic frequency setup.

      For each of the two channels the receiver shall feature a balanced XLR-3M audio output with a maximum output of +18 dBu along with an unbalanced 6.3 mm (¼“) audio output with a maximum output of +12 dBu. 

      For secure transmission the receiver shall feature AES 256 encryption. 

      The receiver shall provide a walktest mode for monitoring the RF and AF signal status in the location over time.

      Two BNC-type input sockets shall be provided for connecting the antennas. The receiver shall be usable with active and passive wide range UHF antennas for the entire supported RF spectrum. 

      A headphone output with headphone volume control shall be provided and shall utilize a 6.3 mm stereo jack socket.

      The receiver shall have an Ethernet port (RJ-45) for remote network-based monitoring and control using the Sennheiser Control Cockpit software or the Sennheiser Wireless Systems Manager software.

      The receiver shall operate on 12 V DC power supplied from the power supply unit or on Power over Ethernet (PoE IEEE 802.af Class 0). Power consumption shall be ≤ 1 A. 

      The receiver shall have a rugged metal housing; dimensions shall be approximately 212 x 44 x 206 mm (8.35“ x 1.73“ x 8.11“). Weight shall be approximately 1000 grams (2.2 lbs) without antennas and power supply. Operating temperature shall range from −10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F).

    技術仕様
    • Unique refewdxem2
    • コレクションセットBusiness Audio & Communication
    • コレクションPresentation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)44
    • 幅(mm)212
    • 奥行き(mm)189
    関連
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000070
    • ETIM 名Microphone
    • OmniClassNumber23-37 15 29
    • OmniClassタイトルAudio Equipment
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)