製品の公開
SL Boundary 114-S  DW
Sennheiser

SL Boundary 114-S DW

Google翻訳”,

SL Boundary 114 - S DWは、SpeechLine Digital Wireless 製品ファミリの一部であり、音声専用です。会議室での音声伝送に最適化されています。 SL Boundary 114 - S DW は、どのケーブルからも独立しているため、ユーザーに非常に柔軟なアプリケーションの可能性を提供します。 SL Boundary 114 - S DW は電磁誘導充電が特徴で、ワイヤレスまたは USB 経由で充電できます。 2 台のモバイル デバイス用のワイヤレス パワー トランスミッタ CHG 2W は別売りです。 SL Boundary 114 - S DW は、専用のバッテリー ステータス LED を介してバッテリー寿命を明確に示します。 SL Boundary 114 - S DW は SL Rack Receiver DW とも互換性があり、Sennheiser Control Cockpit を使用してリモートで監視および制御できます。

特徴
•ワイヤレス誘導充電
• SpeechLine Digital Wireless ファミリーとの互換性
• Sennheiser Control Cockpit によるリモート監視と制御

仕様
  • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

    The wireless boundary layer microphone shall be optimized for speech transmission in conference rooms. The boundary layer microphone shall be powered by one Sennheiser Lithium-Ion rechargeable accupack with a typical operating time of 13 hours and shall support wireless charging as well as charging via USB. In addition, the boundary layer microphone shall be capable of being remotely controlled and monitored via the Sennheiser Control Cockpit software. RF output power shall be adaptive and up to 250  mW (country-specific). The AF frequency response shall range from 40  –  20,000  Hz. The maximum input level shall be 1.7  Vrms and input impedance shall be 30  kΩ. The boundary layer microphone shall have automatic sensitivity adjustment. Dimensions shall be 114 x 85.3 x 30.8 mm (4.49" x 3.36" x 1.21"). Weight (without accupack) shall be approximately 208 grams. Operating temperature shall range from 10  °C to 45  °C (50  °F to 113  °F). The wireless boundary layer microphone shall be the Sennheiser SL Boundary 114 - S  DW.

技術仕様
  • Unique refslboundary114sdw
  • コレクションセットBusiness Audio & Communication
  • コレクションUnified Communications and Meetings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30.5
  • 幅(mm)85.2
  • 奥行き(mm)113.9
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)0.21
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類電気素子
  • ETIM コードEC000070
  • ETIM 名Microphone
  • Uniclass2015コードPr_60_75_06_53
  • Uniclass2015詳細Microphones
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 11
  • OmniClassタイトルMicrophones
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
5つ星のうち4.8 4.8 (5)