製品の公開
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
    Sennheiser

    TeamConnect Ceiling Medium

    Google翻訳”,

    最大 40 m² をカバーする当社のシーリング マイク TeamConnect Ceiling Medium は、中規模の会議室や講義またはコラボレーション スペースに最適です。
    このソリューションにより、ゼンハイザーは追加の設計オプションを提供し、より優れた音質のシーリング マイクを会議室にシームレスに組み込むことができます。
    信頼できる TeamConnect Ceiling 2 のすべての優れた機能を備えながら、よりコンパクトな形の TeamConnect Ceiling Medium マイクは、ケーブルのないテーブルと柔軟な家具の配置を可能にし、TeamConnect Ceiling ソリューションのすべての利点を提供する真の問題解決者です。信頼できるゼンハイザーのオーディオ品質、効率的なセットアップ、ブランドにとらわれない統合、シンプルな管理と制御、洗練されたデザイン、持続可能な影響力。

    仕様
    • PRODUCT PROPERTIES

      Dimensions (Ø x H): 407 x 46 mm

      Weight max.: 4,9 kg (10.8lbs)

      Audio Output: 1 x 3-pin terminal (fits Phoenix contact MCVW 1.5-3-ST-3.81)
                             1x Digital Dante Network Audio (RJ-45) 

      Ethernet / Control:1 x RJ-45 Ethernet Port for PoE power supply and data/control communication

      Supply voltage: PoE IEEE 802.3af Class 3 or PoE IEEE 802.3at / Type 2 / Class 4 (when cascaded)

      Power consumption: approx. 8 W

      Safety certification: IEC/EN 62368-1 (including UL 2043 testing and compliance)

      ACOUSTIC PROPERTIES

      Transducer principle:
      Pre-polarized condenser microphone

      AF frequency response: 100 Hz - 16.000 Hz

      Sensitivity: 0 dBV/Pa (890 mV/Pa)

      Signal-to-noise ratio: 79 dB (A)

      Equivalent noise level:15 dB (A)

      Number of microphone capsules: 15

      Pick-up pattern: Beam Pattern

      Max. sound pressure level: 98 dB SPL

      Dynamic range: 83 dB (A)

      AMBIENT CONDITIONS


      Temperature: Operation:
      0 - 40°C (32 - 104 °F)
                            Storage: –10 - 60°C (14 - 140 °F)

      Realtive air humidity: 20 - 95 %, non-condensing

    技術仕様
    • Unique reftccm
    • コレクションセットBusiness Audio & Communication
    • コレクションUnified Communications and Meetings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)407
    • 奥行き(mm)46
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)