製品の公開
A1085 - Mirror, SS, With SS Frame
SEPS2BIM

A1085 - Mirror, SS, With SS Frame

Google翻訳”,
高度に研磨されたステンレス鋼の鏡で、90°の留め継ぎコーナーを備えた一体型の明るい研磨されたステンレス鋼のチャネルフレームで囲まれています。ミラーのすべてのエッジは、吸収性フィラーストリップによって保護されています。ミラーには、一体型の水平吊り下げブラケットと隠し取り付け用の壁掛けハンガーを備えた亜鉛メッキ鋼の背面があります。患者とスタッフの安全上の理由からフロートガラスミラーが望ましくない施設のエリアで使用するため。このミラーは、最大のセキュリティを備えた患者エリアでの使用を目的としたものではありません。
技術仕様
  • Unique refA1085
  • コレクションセットMirror
  • コレクションSS
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)910
  • 幅(mm)460
  • 奥行き(mm)30
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
  • IFC分類家具エレメント