製品の公開
A1090 - Mirror, Float Glass, With SS Frame & Shelf
SEPS2BIM

A1090 - Mirror, Float Glass, With SS Frame & Shelf

Google翻訳”,
高品質の1/4"ポリッシュフロートガラスミラー、ワンピースの明るいポリッシュ、ステンレススチールチャンネルフレームに囲まれた約36'HX 18' W、90°の留め継ぎコーナーと一体型ステンレススチール、ステイン仕上げ、棚。ミラーの端は吸収性フィラーストリップで保護されています。ミラーには亜鉛メッキ鋼製の背面があり、水平吊りブラケットと壁掛けハンガーが一体型で、隠し取り付けが可能です。トイレエリア、医師の診察エリア、オフィスなどにある単一壁取り付けの洗面所の上に取り付ける場合。また、壁またはカウンタートップに取り付けられた二重の洗面所の上で使用されます。
技術仕様
  • Unique refA1090
  • コレクションセットMirror
  • コレクションFloat Glass
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)910
  • 幅(mm)460
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
  • IFC分類家具エレメント