製品の公開
E0078 - Workstation, L-Shaped w/Peninsula, Free Std
SEPS2BIM

E0078 - Workstation, L-Shaped w/Peninsula, Free Std

Google翻訳”,
このセクションでは、臨床または管理スペースの作業領域を迅速に計画するための一般的なワークステーション全体を提供します。通常のワークステーションをパネルの代わりに垂直吊り下げストリップで使用すると、価格が下がります。この典型的な内容:4つの標準的なソリッドパネル。 2つのパネルコネクタ、2方向コーナー。 1つのパネル間コネクタ。 2つの完成したエンドハードウェア。 1つの片持ち梁の作業面; 1つの半島の作業面; 2つのロック可能なフリッパーユニット。 2棚、収納/ディスプレイ; 2つのライト; 1つのタックボード、48 "W; 1つのツールレール、30" W;用紙トレイ1枚。 1つの斜めのトレイ; 1つの調整可能なキーボードトレイ。 1つのモバイル台座、ボックス/ファイル。
技術仕様
  • Unique refE0078
  • コレクションセットWorkstation
  • コレクションL-Shaped w/Peninsula
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2030
  • 幅(mm)2440
  • 奥行き(mm)1900
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具エレメント