製品の公開
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
SEPS2BIM

M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor

5つ星のうち3.23.2(57 レビュー)
Google翻訳”,
デスクトップマイクロプロセッシングコンピューター。ユニットは、中央処理ミニタワー、フラットパネルモニター、キーボード、マウス、スピーカーで構成されます。システムには、次の最小特性が必要です。2.8GHzPentiumプロセッサ。 512MBのメモリ。 80GBハードドライブ; 32 /48xCD-ROMDVDコンボ; 1.44MBネットワークインターフェイスカード。ビデオ32MBNVIDIA; 18インチのフラットパネルモニター。コンピューターは、情報を入力、操作、および取得するために施設全体で使用されます。
技術仕様
  • Unique refM1801
  • コレクションセットComputer
  • コレクションMicroprocessing
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション2
  • 高さ(Mm)580
  • 幅(mm)530
  • 奥行き(mm)480
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_75_75_15_21
  • Uniclass2015詳細Desktop computers
  • MasterFormat 2014 コード11 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルComputers
  • OmniClassNumber23-37 13 21
  • OmniClassタイトルComputer Monitors
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

北米
アメリカ合衆国