製品を公開する
M4100 - Sphygmomanometer, Aneroid, Wall Mounted
SEPS2BIM

M4100 - Sphygmomanometer, Aneroid, Wall Mounted

Google翻訳,
アネロイド血圧計。ユニットは壁に取り付けられており、あらゆる角度から読みやすい大型のグラフィックダイヤルディスプレイを備えています。グレアを低減するために、90度(角度)の旋回と10度(角度)の前方傾斜があります。ユニットの精度は読み取り値の1%以内です。頑丈な耐衝撃構造。
技術仕様
  • 固有参照番号M4100
  • 製品ファミリSphygmomanometer
  • 製品グループAneroid
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • 版番号1
  • 高さ(mm)200
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)180
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米
アメリカ合衆国