製品の公開
R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet

Google翻訳”,
直立血漿冷凍庫。このユニットは、温度の均一性、アラーム、および監視に関するAABB、ANRC、およびFDAのガイドラインに従って生成された血漿および関連する血液成分の均一な冷蔵を提供するために使用されます。このユニットは、血漿および関連する血液成分の保管のために研究所や病院で使用されます。
技術仕様
  • Unique refR5130
  • コレクションセットFreezer
  • コレクションPlasma
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2110
  • 幅(mm)740
  • 奥行き(mm)970
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米